Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 73 55 046 2255
Cbl, SAB 93331618 TR600S 16/18c
Cbl, SAB 93331618 TR600S 16/18c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
18x AWG 16
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 73 55 046 2255
Cbl, SAB 93331618 TR600S 16/18c
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 耐油性
バージョン
  • 芯数 18
  • 芯線構造 18x AWG 16
  • シールド シールドなし
技術的特性
  • 定格電圧 600 V
  • 使用温度範囲 -40 ... +105 °C
  • ケーブル径 16.4 mm
  • 最小曲げ半径
    4 x ケーブル径 (屈曲1回)
    6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 9005 (ジェットブラック)
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 10 g
  • 原産国 米国
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar