myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Cableados y cables a medida
...
Potencia y señal
Conectores circulares Cableado de sistema
Conectores con regletero/cajas de sensor-actuador
Conectores con regletero/cajas de sensor-actuador
Filters
Estructura de núcleo
Select a value
Reset filter
2x AWG 20 + 8x AWG 24
13
3x 0,75 mm
2
+ 4x 0,34 mm
2
6
3x 0,75 mm
2
+ 8x 0,34 mm
2
6
3x AWG 18 + 16x AWG 22
12
3x AWG 18 + 8x AWG 22
12
Número total de puertos
Select a value
Reset filter
from
4
6
8
to
4
6
8
4
40
6
6
8
40
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
10 V AC
2
10 V DC
83
30 V AC
2
30 V DC
83
10 V DC
1
30 V DC
1
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
3
4
5
to
3
4
5
3
31
4
27
5
28
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
1 A
6 A
9 A
to
1 A
6 A
9 A
1 A
4
6 A
34
9 A
48
Número de canales por puerto
Select a value
Reset filter
1
39
2
44
Lógica de circuitos
Select a value
Reset filter
PNP
86
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP67
86
Elemento
Select a value
Reset filter
Conectores con regletero
86
Material (cable)
Select a value
Reset filter
PUR (poliuretano)
32
PVC
30
Serie
Select a value
Reset filter
Conectores circulares M12
48
Conectores circulares M8
38
UL / CSA
Select a value
Reset filter
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
48
UL 2238 CYJV.E500416
48
Longitud de cable
Select a value
Reset filter
from
2 m
3 m
5 m
10 m
to
2 m
3 m
5 m
10 m
2 m
20
3 m
2
5 m
20
10 m
21
Temperatura de limitación
Select a value
Reset filter
-25 ... +85 °C
38
-30 ... +85 °C
48
Unfortunately, no results were found for your search query
86 products
(of 86)
1/3
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Estructura de núcleo-Descendente
Número total de puertos-Descendente
Voltaje nominal-Descendente
Número de contactos-Descendente
Corriente nominal-Descendente
Conectores con regletero
har-SAB M12/8/5p M23/19p
Artículo nº: 09 07 003 2220 0
Cable maestro M23, 19 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/4/3p PAC 10m
Artículo nº: 09 07 001 0010 0
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p M16/14p
Artículo nº: 09 07 004 2010 0
Cable maestro M16, 14 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR
Artículo nº: 09 07 001 0220 0
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/4/4p PAC 10m
Artículo nº: 09 07 001 0110 0
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/8/5p PC
Artículo nº: 09 07 000 2220 0
Envoltura de terminación, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p M12/12p
Artículo nº: 09 07 006 2010 0
Cable maestro M12, 12 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/4/4p M23/12p
Artículo nº: 09 07 002 0120 0
Cable maestro M23, 12 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR
Artículo nº: 09 07 001 2010 0
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/8/5p PAC 10m PUR
Artículo nº: 09 07 001 2220 0
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p M16/14p w/o LED
Artículo nº: 09 07 004 2010 000
Cable maestro M16, 14 polos
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 2010 300
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 2010 000
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/6/3p M16/14p w/o LED
Artículo nº: 09 07 004 1010 000
Cable maestro M16, 14 polos
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 6
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 0010 000
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p M12/12p w/o LED
Artículo nº: 09 07 006 2010 000
Cable maestro M12, 12 polos
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 2015 100
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/4/3p M12/8p w/o LED
Artículo nº: 09 07 005 0010 000
Cable maestro M12, 8 polos
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED
Artículo nº: 09 07 005 1010 000
Cable maestro M12, 8 polos
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 6
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/4/4p M16/14p
Artículo nº: 09 07 004 0110 1
Cable maestro M16, 14 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PVC w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 2015 000
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PVC w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 2015 300
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/4/5p PAC 10m PVC w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 0225 000
Cable maestro premontado
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 2010 100
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/4/5p PAC 10m PUR w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 0220 000
Cable maestro premontado
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 0225 300
Cable maestro premontado
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 0220 300
Cable maestro premontado
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PVC w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 2225 300
Cable maestro premontado
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR w/o LED
Artículo nº: 09 07 001 2220 300
Cable maestro premontado
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores con regletero
har-SAB M12/4/5p PC
Artículo nº: 09 07 000 0220 0
Envoltura de terminación, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Estructura de núcleo - Descendente
Número total de puertos - Descendente
Voltaje nominal - Descendente
Número de contactos - Descendente
Corriente nominal - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 86 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0