Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 00 000 5095 XL
Cable Gland M32 BigPack 170
Cable Gland M32 BigPack 170

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
M32
Rango de sujeción: 13 ... 25 mm
Material (prensaestopas): Latón
Material (anillo de sujeción): Poliamida (PA)
IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Tamaño de llave: 40
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 19 00 000 5095 XL
Cable Gland M32 BigPack 170
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® CGM-M
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤15 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
  • Rozmiar klucza 40
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Rozmiar M32
  • Zakres zaciskania 13 ... 25 mm
  • Szerokość na rogu 44 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Mosiądz
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (pierścień mocujący) Poliamid (PA)
  • Powierzchnia (akcesoria) Platerowanie niklem
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 170
  • Waga netto 135 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 84849000
  • GTIN 5713140193093
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar