Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
N.º de referencia: 09 67 000 8178
CTO MACHO CRIMP AWG 20-24
CTO MACHO CRIMP AWG 20-24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 8178
CTO MACHO CRIMP AWG 20-24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
2
Werkzeuge
3
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Lisované kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Vnější průměr vodiče ≤1,52 mm
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Délka odizolování 2,5 ... 3 mm
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 500
  • Hmotnost netto 0,1 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140087095
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar