Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 17 79 000 0014
CODIFICADOR SERIE HM TIPO 2578
CODIFICADOR SERIE HM TIPO 2578

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de codificación
para conectores macho
Termoplásticos
RAL 6011 (verde reseda)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 79 000 0014
CODIFICADOR SERIE HM TIPO 2578
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de accesorio Elemento de codificación
  • Descripción del accesorio para conectores macho
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 6011 (verde reseda)
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,255 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140122666
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar