Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 000 9901
CODIFICADOR C/HEMBRA
CODIFICADOR C/HEMBRA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de codificación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 000 9901
CODIFICADOR C/HEMBRA
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie SEK
  • Tipo de accesorio Contacto de codificación
Versión
  • Detalles
    Pida 2 piezas para un conector.
    Para evitar la conexión intercambiada de conectores adyacentes, se necesita un sistema de codificación. Para ello se inserta un contacto de codificación en la cavidad apropiada del conector hembra. El contacto macho correspondiente se desmonta con una herramienta de desmontaje especial.
  • Contenidos del paquete El número de referencia incluye 6 contactos de codificación
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 3,4 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140024090
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400