Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 001 9971
CLIP BASE
CLIP BASE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Retén fijo
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
Acero resistente a la corrosión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 001 9971
CLIP BASE
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Retén fijo
Versión
  • Tamaño
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
  • Detalles
    Pida 2 piezas para un conector.
    El suministro no incluye tornillos
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero resistente a la corrosión
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 500
  • Peso neto 0,64 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140087774
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar