Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Érintkező vezetők
22
Frames
2
N.º de referencia: 09 37 006 1440
CAPERUZA RECTA Han M 1 ENCL. PG 13,5
CAPERUZA RECTA Han M 1 ENCL. PG 13,5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 13,5
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 37 006 1440
CAPERUZA RECTA Han M 1 ENCL. PG 13,5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® M
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x Pg 13,5
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes ásperos
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 100,6 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140055377
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN