Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 037 7001
SEK CAB PL. STD GRIS AWG28/7 37P 30,48m
SEK CAB PL. STD GRIS AWG28/7 37P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 037 7001
SEK CAB PL. STD GRIS AWG28/7 37P 30,48m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 30,48 m
  • Número de núcleos 37
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +105 °C no desplazado
    -20 ... +105 °C movido
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Non incluso
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140025080
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar