Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0017 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0017 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 ワイヤーフェルール
  • コネクタ 2 丸型 (メス) 9ピン
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    大部分において耐油性を確保
    シリコン不使用
  • 特長 より線
バージョン
  • ケーブル長さ 20 m
  • 芯線構造 2x 0.5 mm²
  • アプリケーション分野 抑速ブレーキ接続用
結線データ
  • 公称電圧 60 V DC
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -20 ... +80 °C 固定
    -5 ... +80 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1 難燃性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140674981
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604