Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
63
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 0220
BASE SUPERFICIE 2 ENCL. CON TAPA PLAST.
BASE SUPERFICIE 2 ENCL. CON TAPA PLAST.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 0220
BASE SUPERFICIE 2 ENCL. CON TAPA PLAST.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
63
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
  • Descripción de capota/base Con tapa termoplástica
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 21
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento doble (sobre la capota)
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 421 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140045392
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar