Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 381 4800
Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled
Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Pasamuros
Hembra
Cinc fundido a presión
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 21 03 381 4800
Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie
    Conectores circulares M12
    RJ45
  • Conector 1
    Hembra
    8 polos
    RJ45
  • Tipo de accesorio Adaptador
  • Descripción del accesorio Pasamuros
Versión
  • Tipo Hembra
  • Codificación Codificación X
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grosor del panel 2,1 ... 4,5 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
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
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Sí
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 48 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140138391
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar