Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 16 32 034 1101 000
ATCA Power Module Connector 34pins
ATCA Power Module Connector 34pins

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 34
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Resina termoplástica (PBT)
Beige
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 16 32 034 1101 000
ATCA Power Module Connector 34pins
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Power
  • Elemento Conector macho
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 34
  • Numero de contactos de señal 26
  • Numero de contactos de potencia 8
  • Campo de aplicación para AdvancedTCA®
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Distancia de separación
    ‌0,7 mm entre 2 filas (contactos 15-16)
    ‌2,5 mm entre 2 filas (contactos 17-24)
    ‌5,5 mm entre 2 filas (contactos 25-26)
    ‌1,4 mm entre 2 filas (contactos 27-34)
    ‌3 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 13-16 a 17-20)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 21-24 a 25-26)
    ‌2 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 25-26 a 27-29)
  • Distancia de deslizamiento
    ‌0,7 mm entre 2 filas (contactos 15-16)
    ‌2,5 mm entre 2 filas (contactos 17-24)
    ‌5,5 mm entre 2 filas (contactos 25-26)
    ‌1,4 mm entre 2 filas (contactos 27-34)
    ‌3 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 13-16 a 17-20)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 21-24 a 25-26)
    ‌2 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 25-26 a 27-29)
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 2,2 mΩ
  • Resistencia de contacto ≤8,8 mΩ Contactos de señal
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 67 N
  • Fuerza de extracción ≤ 67 N
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV Contactos 1-16
    2 kV Contactos 17-34
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (aislante) Beige
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140358812
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar