Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 16 31 030 1201 000
ATCA Power Backplane Connector 30pins
ATCA Power Backplane Connector 30pins

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 30
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Resina termoplástica (PBT)
Beige
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 16 31 030 1201 000
ATCA Power Backplane Connector 30pins
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
  • Serie Power
  • Elemento Conector hembra
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 30
  • Numero de contactos de señal 22
  • Numero de contactos de potencia 8
  • Campo de aplicación para AdvancedTCA®
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Distancia de separación
    ‌0,7 mm entre 2 filas (contactos 15-16)
    ‌2,5 mm entre 2 filas (contactos 17-24)
    ‌5,5 mm entre 2 filas (contactos 25-26)
    ‌1,4 mm entre 2 filas (contactos 27-34)
    ‌3 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 13-16 a 17-20)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 21-24 a 25-26)
    ‌2 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 25-26 a 27-29)
  • Distancia de deslizamiento
    ‌0,7 mm entre 2 filas (contactos 15-16)
    ‌2,5 mm entre 2 filas (contactos 17-24)
    ‌5,5 mm entre 2 filas (contactos 25-26)
    ‌1,4 mm entre 2 filas (contactos 27-34)
    ‌3 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 13-16 a 17-20)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 21-24 a 25-26)
    ‌2 mm entre 2 contactos en una fila (contactos 25-26 a 27-29)
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 2,2 mΩ
  • Resistencia de contacto ≤8,8 mΩ Contactos de señal
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 67 N
  • Fuerza de extracción ≤ 67 N
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV Contactos 1-16
    2 kV Contactos 17-34
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (aislante) Beige
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 26,94 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140119543
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 12
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar