Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 16 04 170 5106 000
ATCA AdvancedMC B+ pegless con:card+
ATCA AdvancedMC B+ pegless con:card+

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con resorte de guía
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2.2 A
Contactos: 170
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 16 04 170 5106 000
ATCA AdvancedMC B+ pegless con:card+
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
  • Serie AdvancedMC™
  • Identificación Tipo B+
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Con resorte de guía
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 170
  • Longitud de terminación 2 mm
  • Campo de aplicación para AdvancedTCA®
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,75 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,2 A
  • Voltaje nominal
    3 V
    5 V
    12 V
  • Distancia de separación ≥ 0,1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,1 mm
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 60 mΩ
  • Resistencia de contacto ≤90 mΩ Contactos de señal, potencia y uso universal
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 100 N
  • Fuerza de extracción ≤ 65 N
  • Ciclos de conexión ≥ 200
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,08 kV
  • Impedancia ‌100 Ω ±10 ‌
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 34,43 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140119482
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 12
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar