Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
饰品
1
上売/底座
15
N.º de referencia: 09 21 025 2701
AISLANTE HEMBRA 25D WW
AISLANTE HEMBRA 25D WW

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación enrollada
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 16 A
Contactos: 25
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 21 025 2701
AISLANTE HEMBRA 25D WW
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
饰品
1
上売/底座
15
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han D®
Versión
  • Método de terminación Sargı sonlandırması
  • Tipo Dişi
  • Tamaño 16 A
  • Número de contactos 25
  • Contacto PE Evet
  • Longitud de terminación 22 mm
Características técnicas
  • Dimensiones hilo de envoltura post 1 x 1 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Par de apriete ‌0,8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polikarbonat (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Material (contactos) Bakır alaşımı
  • Superficie (contactos) Gümüş kaplı
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • Exenciones RoHS 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • Estado ELV muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sustancias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sustancias REACH SVHC Evet
  • Sustancias REACH SVHC Kurşun
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Evet
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Kurşun
    Nikel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 9
  • Peso neto 59,8 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140572546
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar