Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
26
N.º de referencia: 09 31 006 2611
AISL.MACHO 12HSB TORNILLO
AISL.MACHO 12HSB TORNILLO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌35 A
Tamaño: 32 B
Contactos: 12
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 31 006 2611
AISL.MACHO 12HSB TORNILLO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
26
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® HsB
  • Specifikáció Continuing marking
Verzió
  • Lezárási mód Screw termination
  • Fajta Male
  • Méret 32 B
  • Vezetékvédelemmel
  • Érintkezők száma 12
  • PE érintkező
  • Érintkezők azonosítása 7 ... 12
  • Részletek ¡Necesitará dos aislantes para un montaje completo!
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1,5 ... 6 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 35 A
  • Földelővezető névleges feszültsége 400 V
  • Névleges feszültség vezető-vezető 690 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 11,5 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ‌1,2 Nm Tornillo de contacto M4
    ‌2 Nm Tornillo PE M5
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Policarbonato (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Anyag (érintkezők) Aleación de cobre
  • Felület (érintkező) Chapado en plata
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS kivételek 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV státusz conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok Plomo
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Plomo
    Níquel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 84.72 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140048881
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar