Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
276
N.º de referencia: 09 14 016 0313 XL
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS Han 16E
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS Han 16E

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado
para 4 módulos, a ... d
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09140160371.
N.º de referencia: 09 14 016 0313 XL
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS Han 16E
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
276
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Bastidor articulado
  • Descripción del accesorio
    para 4 módulos
    a ... d
  • Características
    Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm²
    Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm²
Versión
  • Tamaño 16 B
Características técnicas
  • Longitud de pelado del cable 8 ... 10 mm
  • Par de apriete
    ‌0,8 Nm Tornillo PE M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Diámetro Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 68 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140932173
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421