登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Systeembekabeling
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
268
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
Han-Modular® 模块
...
模块化框架
框架
09 14 016 0313 XL
型号: 09 14 016 0313 XL
Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
用于4个模块, a ... d
尺寸: 16 B
注释
比较
此产品不再可订购。
您可以使用替代产品
09140160371
。
型号: 09 14 016 0313 XL
Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
5
备件
2
Modules
268
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Modular
®
附件种类
铰链式框架
附件介绍
用于4个模块
a ... d
特点
PE 导体截面积(电源侧) 4 ... 10 mm²
PE 导体截面积(信号侧) 1 ... 2.5 mm²
版本
尺寸
16 B
技术参数
剥线长度
8 ... 10 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
材料特性
材料
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
100
净重
68 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140932173
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较