Productos combinables
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
2
N.º de referencia: 09 55 169 7811 741
9p STR MA PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
9p STR MA PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 169 7811 741
9p STR MA PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Standard
  • エレメント Connector
  • コンタクトの説明
    Stamped
    Straight
バージョン
  • 結線方式 Reflow soldering termination (SMT)
  • ジェンダー Male
  • サイズ D-Sub 1
  • 接続タイプ
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • コンタクト数 9
  • PCB固定 With board locks
  • ロックタイプ Fixing flange with thread M3
  • 梱包内容 140 pieces on reel
Technical characteristics
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.74 mm
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm Female screw lock
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,260 g
  • 原産国 Vietnam
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140069169
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler