Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 55 155 6612 741
9p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
9p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 155 6612 741
9p STR FE PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
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
Identificare
  • Categoria コネクタ
  • Seria D-Sub
  • Identificare 標準
  • Element コネクタ
  • Descrierea contactului
    スタンプ
    ストレート型
Versiune
  • Metoda de terminaţie リフロー半田付け端子 (SMT)
  • Gen メス
  • Mărime D-Sub 1
  • Tip conexiune
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • Număr de contacte 9
  • Fixare PCB 簡易ロック付き
  • Tip blocare ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
  • Conţinut pachet リールに140ピース
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.74 mm
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 25 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.6 Nm メスネジロック
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de performanţă
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • Culoare (inserţie)
  • Material (contacte) 銅合金
  • Suprafaţă (contacte) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • stare ELV 適合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 含まず
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 含まず
  • Substanţe REACH SVHC 含まず
  • Propunerea din California 65 de substanțe 含まず
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,510 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140068773
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar