Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 112 7210
9 way Straight Female 47 Wout
9 way Straight Female 47  Wout

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 112 7210
9 way Straight Female 47 Wout
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Filtr
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Soustružený
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 1
  • Filtr C-filtr 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Počet kontaktů 9
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 7,5 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -20 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice (PCT)
    Pokovená ocel
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 25
  • Hmotnost netto 0,405 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140074484
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar