Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 112 7215
9 way Straight Female 47 SBClip4
9 way Straight Female 47 SBClip4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 112 7215
9 way Straight Female 47 SBClip4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 フィルター
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 1
  • フィルター Cフィルター 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • コンタクト数 9
  • PCB固定 簡易ロック付き
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 7.5 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • 使用温度範囲 -20 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル
    2
    según CECC 75301-802
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
材質
  • 材質 (インサート)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト) Metal noble sobre Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 適用除外項目 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELVステータス conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Plomo
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomo
    Níquel
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 25
  • 正味重量 11.6 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140074491
  • eCl@ss 27,440,214.00