Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 111 7227
9 way S Cup Female 470 Wout
9  way S Cup Female 470 Wout

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 470 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 64 111 7227
9 way S Cup Female 470 Wout
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Baureihe D-Sub
  • Identificare Filter
  • Komponente Connector
  • Descrierea contactului
    Turned
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder cup termination
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 1
  • Filtru C-filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
  • Număr de contacte 9
  • Tip blocare Fixing flange with thread 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 7.5 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 7.47 g
  • Ursprungsland Czechia
  • europäische Zolltarifnummer 85322400
  • GTIN 5713140074415
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469