Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0022
(8x0,14mm²) PUR
(8x0,14mm²) PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Retardante de llama, Resistente al aceite, Resistente a rayos UV
8x 0,14 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0022
(8x0,14mm²) PUR
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Sin halógenos
    Retardante de llama
    Resistente al aceite
    Resistente a rayos UV
  • Impresión en cable Li9YFC11Y 8x0,14mm²
Versión
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 0,14 mm²
  • Blindaje apantallado
Características técnicas
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Diámetro de cable 5,9 ... 6,3 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 3 kV
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤139 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 1.000 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50267-2-1
    IEC 60332-2-2
    EN 60811-2-1
    VDE 0472
    UL 758
    UL 1581
    VDE 0282-10
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto ‌ 49 g/m
  • País de origen China
  • GTIN 5713140813892
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar