Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 970 0598 010
7/8 Cable Assembly
7/8 Cable Assembly

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 970 0598 010
7/8 Cable Assembly
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
  • Series Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1.5 mm²
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts PE contact
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140814028
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)