Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители 7/8ʺ
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    7/8ʺ
    Вилка Прямой
  • Соединитель 2
    7/8ʺ
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 1,5 мм²
  • Число контактов 5
  • Число силовых контактов 4
  • Число специальных контактов 1x Контакт PE
  • Технические характеристики специальных контактов Контакт PE
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.186,84 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140814097