Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON 97P4 PE
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
7/8 4pole+PE female straight overm unsh

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 5
Latón Au sobre Ni
Corriente nominal: ‌12 A
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP68
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 97P4 PE
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
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
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    Recto
    Sobremoldeado
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Corriente nominal @ 40 °C
  • Voltaje nominal 300 V
  • Tensión de choque nominal 2,7 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni
  • Material (sobremoldeo) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (sobremoldeo) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140812932
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar