myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Miscellaneous
Cable connectors and cable assemblies
21 34 CAB 0042
N.º de referencia: 21 34 CAB 0042
5+PE 2,5mm² PUR black
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
6x 2,5 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0042
5+PE 2,5mm² PUR black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Elemento
Cables a granel
Especificaciones
No montado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Retardante de llama
Versione
Numero di conduttori
6
Struttura conduttore
6x 2,5 mm²
Schermo
No blindado
Dettagli tecnici
Tensione di esercizio
600 V
Temperatura massima
-50 ... +80 °C no desplazado
-25 ... +80 °C movido
Diametro del cavo
10,5 mm ± 5 %
Raggio di curvatura minimo
7,5x diámetro de cable (plegado único)
10x diámetro de cable (plegado repetido)
Compatibile con catena di traino
Sí
Cicli di piegatura
≥ 5.000.000 y distancia de movimiento lateral ≤ 5 m y velocidad ≤ 3,3 m/s y aceleración ≤ 5 m/s²
Tensione di prova U
r.m.s.
3,3 kV
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
VDE 0472
IEC 60332-1 Retardo de llama
IEC 60332-2-2 Retardo de llama
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
China
GTIN
5713140813830
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar