Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 CAB 0C84
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 PUR, yellow
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 PUR, yellow

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretano)
Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 CAB 0C84
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 PUR, yellow
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Cableado de sistema
  • Element Cables a granel
  • Specification No montado
  • Kabeltyp Cable de cobre (redondo)
Version
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
  • Kabeldiameter 6.4 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (poliuretano)
  • Färg (kabel) Amarillo
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • GTIN 5713140886742
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar