myHARTING Login
Configuradores
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Varie
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
09 48 CAB 0084
N.º de referencia: 09 48 CAB 0084
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, white
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
FRNC (LSZH)
Cat. 7 Clase F de hasta 600 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CAB 0084
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, white
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificazione
Categoria
Patch cord
Elemento
Cavi a metraggio
Specifiche
Non assemblato
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 7 Classe F fino a 600 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-20 ... +60 °C non spostato
0 ... +50 °C spostato
Diametro del cavo
6,2 mm
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
FRNC (LSZH)
Colore (cavo)
Bianco
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Cina
GTIN
5713140881037
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar