myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Varios
Conectores de cable y cableados
09 48 CAB 0071
N.º de referencia: 09 48 CAB 0071
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, yellow
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
FRNC (LSZH)
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CAB 0071
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, yellow
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Categoría
System cabling
Elemento
Bulk cables
Especificaciones
Not assembled
Tipo de cable
Copper cable (round)
Versión
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Temperatura de limitación
-20 ... +60 °C unmoved
0 ... +50 °C moved
Propiedades del material
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Color (cable)
Yellow
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
GTIN
5713140881068
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar