myHARTING Login
Configuradores
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
その他
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
21 34 CAB 0045
N.º de referencia: 21 34 CAB 0045
3+PEx1,5mm² PUR black
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
4x 1,5 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0045
3+PEx1,5mm² PUR black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
名称
カテゴリ
システムケーブル
エレメント
バルクケーブル
仕様
未組立
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
耐油性
遅燃性
バージョン
芯数
4
芯線構造
4x 1.5 mm²
シールド
シールドなし
技術的特性
定格電圧
600 V
使用温度範囲
-50 ... +80 °C 固定
-25 ... +80 °C 変動
ケーブル径
7.2 mm ± 5 %
最小曲げ半径
7.5 x ケーブル径 (屈曲1回)
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
ドラッグチェーンと互換
はい
曲げ回数
≥ 5.000.000 & 横断距離 ≤ 5 m & 速度 ≤ 3.3 m/s & 加速度 ≤ 5 m/s²
試験電圧 U
r.m.s.
3.3 kV
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黒
仕様および認証
仕様
VDE 0472
IEC 60332-1 難燃性
IEC 60332-2-2 難燃性
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
原産国
中国
GTIN
5713140813809
eCl@ss
27,061,801.00
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar