Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 429 7821 741
37p STR MA PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
37p STR MA PL3_M3  SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 429 7821 741
37p STR MA PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 コネクタ
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 原件 コネクタ
  • 插針端子介紹
    スタンプ
    ストレート型
版本
  • 接線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 公母類型 オス
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 連接方式
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • 針數 37
  • 鎖定類型 スクリューロック付き固定フランジ M3
  • 包裝內容 リールに140ピース
技術參數
  • 針間距(接線端) 2.76 mm
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 25 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.4 Nm ロックネジ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • 插入力 ≤ 123 N
  • 拔出力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材料特性
  • 材料(插蕊)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • 顏色(插蕊)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 狀態 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 含まず
  • REACH 附件XIV 物質 含まず
  • REACH SVHC 物質 含まず
  • 加州 65 號提案物質 含まず
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2,398.2 g
  • 原產國 越南
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140070615
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar