Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 429 7822 741
37p STR MA PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
37p STR MA PL3_4-40  SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 429 7822 741
37p STR MA PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Steckverbinder
  • Serie D-Sub
  • Identificación Standard
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    gestanzt
    gerade
Versión
  • Método de terminación Reflowlötanschluss (SMT)
  • Tipo Stift
  • Tamaño D-Sub 4
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de contactos 37
  • Tipo de bloqueo Flansch mit montiertem Schraubbolzen 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete 140 Stück auf Rolle
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,76 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 123 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Nivel de desempeño 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging nein
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Liquid-crystal polymer (LCP)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Color (inserto) schwarz
  • Material (contactos) Kupferlegierung
  • Superficie (contactos) Edelmetall über Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC nicht enthalten
  • Sustancias de la Proposición California 65 nicht enthalten
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.950 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140070622
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar