Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 55 415 6612 741
37p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
37p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 415 6612 741
37p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
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
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificación Standaard
  • Elemento Connector
  • Descripción del contacto
    Gestempeld
    Recht
Versión
  • Método de terminación Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Tipo Vrouwelijk
  • Tamaño D-Sub 4
  • Tipo de conexión
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • Número de contactos 37
  • Tipo de bloqueo Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete 140 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,76 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 30 s)
  • Insteekkracht ≤ 123 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Nee
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
    Schaal: staal, vernikkeld
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.555 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140070448
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar