Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 55 466 7811 741
37p ANG STD M PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
37p ANG STD M PL3_M3 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 466 7811 741
37p ANG STD M PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (SMT)
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 4
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 37
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread M3
  • Csomag tartalma 140 pieces on reel
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.76 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Benyomási erő ≤ 123 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 23 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140218697
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar