Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 466 7821 741
37p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
37p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 466 7821 741
37p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
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
标识
  • 类别 コネクタ
  • 系列 D-Sub
  • 标识 標準
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 公母类型 オス
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 连接方式 マザーボード ツー ドーターカード
  • 针数 37
  • 锁定类型 スクリューロック付き固定フランジ M3
  • 包装内容 リールに140ピース
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.76 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.4 Nm ロックネジ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • 插入力 ≤ 123 N
  • 拔出力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材料特性
  • 材料(插芯)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • 颜色(插芯)
  • 材料(插针)
    銅合金
    接地:亜鉛ダイカスト
  • 表面(插针) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 状态 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 含まず
  • 加州 65 号提案物质 含まず
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 23 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140219106
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar