Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 55 466 6811 741
37p ANG STD M PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
37p ANG STD M PL2_M3 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 466 6811 741
37p ANG STD M PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    アングル型
バージョン
  • 結線方式 Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • ジェンダー Mâle
  • サイズ D-Sub 4
  • 接続タイプ Carte mère à carte fille
  • コンタクト数 37
  • ロックタイプ Bride de fixation filetée M3
  • 梱包内容 140 pièces sur bobine
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側) 2,76 mm
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 締付けトルク ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
  • 挿入力 ≤ 123 N
  • 引抜力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    selon CECC 75301-802
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1,6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Non
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材質
  • 材質 (インサート)
    Polymère à cristaux liquides (LCP)
    Corps : acier, nickelé
  • カラー(インサート) Noir
  • 材質 (コンタクト)
    Alliage de cuivre
    Terre : alliage de zinc moulé
  • 表面 (コンタクト) Métal noble sur Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS normes
  • ELVステータス normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Non contenu
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Non contenu
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Non contenu
  • カリフォルニアProposition 65物質 Non contenu
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 23 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140218673
  • eCl@ss 27,440,214.00