Productos combinables
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
4
N.º de referencia: 09 55 456 7612 741
37p ANG STD F PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs
37p ANG STD F PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 456 7612 741
37p ANG STD F PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Genre Femelle
  • Taille D-Sub 4
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 37
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée 4-40 UNC
  • Contenu du kit 140 pièces sur bobine
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,76 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
  • Force d'insertion ≤ 123 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Non
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polymère à cristaux liquides (LCP)
    Corps : acier, nickelé
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    Terre : alliage de zinc moulé
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 23 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140219830
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD