Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 456 7622 741
37p ANG STD F PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
37p ANG STD F PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 456 7622 741
37p ANG STD F PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Reflow soldering termination (SMT)
  • Geslacht Female
  • Grootte D-Sub 4
  • Verbindingstype Motherboard to daughtercard
  • Aantal contacten 37
  • Vergrendelingstype Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
  • Pakketinhoud 140 pieces on reel
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.76 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Insteekkracht ≤ 123 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Negativa
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • Kleur (insteekstuk)
  • Materiaal (contacten)
    銅合金
    接地:亜鉛ダイカスト
  • Oppervlak (contacten) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV-status 適合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 含まず
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 含まず
  • REACH SVHC Stoffen 含まず
  • California Proposition 65 stoffen 含まず
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 23 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140220317
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar