Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 55 456 7616 741
37p ANG LP F PL3_4-40 nut_Reel_160 pcs
37p ANG LP F PL3_4-40 nut_Reel_160 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 456 7616 741
37p ANG LP F PL3_4-40 nut_Reel_160 pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria コネクタ
  • Serie D-Sub
  • Identificazione 標準
  • Elemento コネクタ
  • Specifiche Low-profile
  • Descrizione del contatto
    スタンプ
    アングル型
Versione
  • Collegamento リフロー半田付け端子 (SMT)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) メス
  • Taglia D-Sub 4
  • Tipologia di collegamento マザーボード ツー ドーターカード
  • Numero di poli 37
  • Tipi di aggancio ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
  • Confezione リールに160ピース
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2.84 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.76 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.6 Nm メスネジロック
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • Forza di inserzione ≤ 123 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • Colore (inserto)
  • Materiale (contatti)
    銅合金
    接地:亜鉛ダイカスト
  • Finitura superficiale (contatti) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Stato ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sostanze REACH SVHC 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 23 g
  • Paese di origine ベトナム
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140219953
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar