Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 55 456 6615 741
37p ANG LP F PL2_M3 nut_Reel_160 pcs
37p ANG LP F PL2_M3 nut_Reel_160 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 456 6615 741
37p ANG LP F PL2_M3 nut_Reel_160 pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 原件 連接器
  • 規格 Low-profile
  • 插針端子介紹
    沖壓
    彎式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 連接方式 主板到子插件板
  • 針數 37
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 M3
  • 包裝內容 每卷 160 個
技術參數
  • 排間距 2.84 mm
  • 針間距(接線端) 2.76 mm
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 25 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高+240 °C 的回流焊過程中30 s)
  • 插入力 ≤ 123 N
  • 拔出力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等級
    2
    符合CECC 75301-802 標準
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插蕊)
    液晶聚合物 (LCP)
    外殼:鋼、鍍鎳
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針)
    銅合金
    接地:壓鑄鋅
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 23 g
  • 原產國 越南
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140219700
  • eCl@ss 27,440,214.00