Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 412 7210
37 way Straight Female 47 Wout
37 way Straight Female 47  Wout

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 412 7210
37 way Straight Female 47 Wout
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
  • Category Konektory
  • Series D-Sub
  • Identification Filtr
  • Element Konektor
  • Description of the contact
    Soustružený
    Přímé provedení
Version
  • Termination method Připojování vlnovým pájením
  • Gender Zásuvka (female)
  • Size D-Sub 4
  • Filter C-filtr 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 37
  • Locking type Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging Ne
Material properties
  • Material (insert)
    Termoplastická pryskyřice (PCT)
    Pokovená ocel
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts) Ušlechtilý kov na Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 20,815 g
  • Country of origin Rumunsko
  • European customs tariff number 85322400
  • GTIN 5713140076211
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar