Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0086
(2xAWG22/1) PVC violett
(2xAWG22/1) PVC violett

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Retardante de llama, Resistente al aceite
2x AWG 22
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0086
(2xAWG22/1) PVC violett
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Sin halógenos
    Retardante de llama
    Resistente al aceite
Versión
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 2x AWG 22
Características técnicas
  • Voltaje nominal 300 V
  • Resistencia de blindaje ≤ 9.500 mΩ
  • Impedancia 120 Ω
  • Resistencia de bucle ≤ 110 Ω/km
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 7,6 ... 8,4 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 3 kV
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤58 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 16.000 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Violeta
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-3 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto ‌ 72 g/m
  • País de origen China
  • GTIN 5713140813618
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar