Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 55 329 6811 741
25p STR MA PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
25p STR MA PL2_M3 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 329 6811 741
25p STR MA PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Rak
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 3
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 25
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga M3
  • Leveransomfattning 140 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,76 mm
  • Märkström ‌ 5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 30 s)
  • Isättningskraft ≤ 83 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging No
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Flytkristallpolymer (LCP)
    Skal: stål, nickelpläterad
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.950 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140069893
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar