Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 55 315 6611 741
25p STR FE PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
25p STR FE PL2_M3 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 315 6611 741
25p STR FE PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Køn Hun
  • Størrelse D-Sub 3
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 25
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind M3
  • Pakkens indhold 140 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,76 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0.6 Nm メスネジロック
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • Indsætningskraft ≤ 83 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Ydeevneniveau
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • Farve (indsats)
  • Materiale (kontakter) 銅合金
  • Overflade (kontakter) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV-status 適合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 含まず
  • REACH BILAG XIV-stoffer 含まず
  • REACH SVHC-stoffer 含まず
  • California Proposition 65 stoffer 含まず
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.419,74 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140069770
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469