Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 55 366 3816 741
25p ANG LP M PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
25p ANG LP M PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 366 3816 741
25p ANG LP M PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
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
  • Category 커넥터
  • Series D-Sub
  • Identification 표준형
  • Element 커넥터
  • Specification Low-profile
  • Description of the contact
    스탬핑된 제품
    앵글형
Version
  • Termination method 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • Gender 수형
  • Size D-Sub 3
  • Connection type 마더보드와 도터보드 연결
  • Number of contacts 25
  • Locking type 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
  • Pack contents 릴(reel) 하나당 160 개
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (30초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level
    1
    CECC 75301-802 규격 준수
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
자재 특성
  • Material (insert)
    액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • Colour (insert) 검정색
  • 재료 (접점)
    구리 합금
    그라운드: 아연 다이캐스트
  • Surface (contacts) Ni 귀금속 도금
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin 베트남
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140218901
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469