Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 356 6619 741
25p ANG LP F PL2 M3 SL_Reel_160 pcs
25p ANG LP F PL2 M3 SL_Reel_160 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 356 6619 741
25p ANG LP F PL2 M3 SL_Reel_160 pcs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Connector
  • Specyfikacje Low-profile
  • Opis kontaktu
    Stamped
    Angled
Wersja
  • Metoda przyłączenia Reflow soldering termination (SMT)
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Typ połącznia Motherboard to daughtercard
  • Liczba kontaktów 25
  • Typ blokowania Fixing flange with fitted screw lock M3
  • Zawartość opakowania 160 pieces on reel
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2.84 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.76 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 30 s)
  • Siła łączenia ≤ 83 N
  • Siła wycofania
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Klasa właściwości
    2
    CECC 75301-802 uyarınca
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1.6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Hayır
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Liquid-crystal polymer (LCP)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Kolor (wkład) schwarz
  • Materiał (kontaktów)
    Kupferlegierung
    Masse: Zink-Druckguss
  • Powierzchnia (kontakty) Edelmetall über Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje nicht enthalten
  • REACH ANEKS XIV substancje nicht enthalten
  • REACH SVHC substancje nicht enthalten
  • Propozycja Kalifornijska 65 nicht enthalten
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2,746 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140220126
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar