Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 356 6620 741
25p ANG LP F PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs
25p ANG LP F PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 356 6620 741
25p ANG LP F PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs
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
식별
  • 카테고리 コネクタ
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 標準
  • 요소 커넥터
  • 사양 Low-profile
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 젠더 メス
  • 규격 D-Sub 3
  • 연결 유형 マザーボード ツー ドーターカード
  • 컨택트핀 개수 25
  • 잠금 유형 スクリューロック付き固定フランジ 4-40 UNC
  • 패키지 내용 リールに160ピース
기술적 특성
  • 열간 간격 2.84 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.76 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.4 Nm ロックネジ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • 삽입 포스 ≤ 83 N
  • 철수 포스
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • 성능 레벨
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • 컬러 (인서트)
  • 재료 (접점)
    銅合金
    接地:亜鉛ダイカスト
  • 표면 (접점) 貴金属メッキ 下地Ni
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 상태 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 含まず
  • REACH ANNEX XIV 물질 含まず
  • REACH SVHC 물질 含まず
  • 캘리포니아 법령 65 물질 含まず
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 3,140 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140070110
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar