Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 322 7246
25 way straight male 3,9k SB Clip3
25 way straight male 3,9k SB Clip3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 64 322 7246
25 way straight male 3,9k SB Clip3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Filtro
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Girado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 3
  • Filtro Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de contactos 25
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con bloqueos de placa
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -20 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 33 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85322400
  • GTIN 5713140075955
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar